ASCII Objektbeschreibung

Der AX2000 und AX2500 Antriebsverstärker enthält eine Vielzahl von ASCII-Objekten, um interne Parameter auszulesen oder zu verändern. Auf diese Parameter kann feldbusunabhängig lesend und teilweise auch schreibend mit ASCII-Kommandos zugegriffen werden. Manche Feldbusvarianten nutzen die ASCII-Kommandos auch während der Initialisierungsphase der Achsen durch TwinCAT (z.B. Beckhoff Lightbus, Beckhoff Real-Time Ethernet). Aber nicht alle vorhandenen Kommandos bzw. ASCII-Objekte sind in der Kombination mit TwinCAT - NC / NC-I relevant.
Generell hängt die Unterstützung des jeweiligen Parameters von der Firmware-Revisionsnummer des angeschlossenen Antriebs ab (=>VER)!

Eine Auflistung der unterstützten Kommandos finden sie unter: AX2xxx Referenz - ASCII Objektbeschreibung.

Sollte ein, mit einem ASCII-Objekt vergleichbarer, Parameter auch in der SERCOS-Norm IEC 61491 definiert sein, ist das entsprechende ASCII-Kommando in der AX2xxx-B750 Referenz -Dokumentation innerhalb der Tabelle der jeweiligen IDN vermerkt (beispielsweise: S-0-0030 == VER).