Allgemeines NOV/DP-RAM
Um weitere, namentlich nicht unterstützt PC-Karten in TwinCAT einbinden zu können, kann unter E/A-Geräte | Verschiedenes die entsprechende Karte mit vorhandenem DP-RAM Interface als "Allgemeines NOV/DP-RAM" eingebunden und somit angesprochen werden.
Kontextmenü

Gerät Löschen... <Entf>
Entfernt die jeweilige Feldbuskarte und alle untergeordneten Elemente aus der E/A Konfiguration.
Online Reset
Initiiert einen Online Reset auf dem Feldbus.
Karteireiter "Allgemeines DPRAM"

PCI Slot/Irq: Zeigt die Adresse (unter 1 MB bei einer ISA-Karte) einer unterstützten Steckkarte an und auch welcher IRQ ihr zugewiesen wurde. Bei einer PCI-Karte zeigt sie auch an, in welchem logischen PCI-Slot die Karte gefunden wurde. Der IRQ wird bei PCI-Karten nicht benutzt.
Länge: Hier kann die Länge des Speicherbereichs verändert werden, sollte nur bei ISA-Karten passieren, bei PCI-Karten wird sie automatisch ausgelesen.
Suchen...: Hierüber wird die Adresse der PCI-Karte entsprechend der Vendor ID, Device ID und der Base Address gesucht.
PCI-Vendor ID: Hier wird die PCI-Vendor ID eingeben
PCI-Device ID: Hier wird die PCI-Device ID eingeben
PCI BaseAddr: Hier wird der entsprechende Speicherbereich ausgewählt (ein PCI-Chip kann bis zu 4 Speicherbereiche adressieren, entspricht Base-Address 2-5 des PCI-Chips, Base 0 und 1 sind für die PCI-Register, auf die bisher noch nicht zugegriffen werden kann)