Druckerschnittstelle (LPT Port)
Mit Hilfe der "Feldbus-Schnittstelle" LPT Port, stehen dem TwinCAT System je Parallelport acht Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Die Interpretation der Signale auf den einzelnen Pins, kann den Bit-Array Elementen unterhalb der E/A-Variablen entnommen werden.
Karteireiter "LPT Port"

Es stehen drei Portadressen zur Wahl, die in Standard-PC die Schnittstellen LPT1, LPT2 und LPT3 widerspiegeln. Welcher LPT Port auf Ihrem Rechner welcher Portadresse entspricht, entnehmen Sie dem Handbuch des PC bzw. der aktuellen Einstellung im BIOS.
Durch Einfügen der Druckerschnittstelle unter E/A Geräte in der Baumansicht werden automatisch je acht Bitvariablen unter den Ein- und Ausgängen erzeugt. Bei den Eingängen ist zu beachten, dass die Logik der einzelnen Bit unterschiedlich ist. Die meisten Eingänge liefern eine logische Eins wenn der jeweilige Pin nicht mit Masse verbunden ist und eine logische Null wenn der Pin mit Masse verbunden ist. Bei den mit inv gekennzeichneten Eingängen ist die Logik genau umgekehrt.
Eine bidirektionale Schnittstelle ist Voraussetzung für den einwandfreien Betrieb des "Feldbusses".