Siemens IM182 - Profibus Slave
Mit Hilfe der Profibus DP - Slave Feldbuskarte kann das TwinCAT System als Slave in einem Profibus eingesetzt werden.
Die Größe des DPRAM beträgt 1536 (0x600) Byte. Es werden keine Interrupts belegt.
Kontextmenü

Gerät Löschen... <Entf>
Entfernt die IM182 Feldbuskarte aus der E/A Konfiguration.
Online Reset
Initiiert einen Online Reset auf dem Profibus.
Karteireiter "SPC3 / IM182"

Adresse: Hier kann / muss die DPRAM Adresse der Karte eingestellt werden. Diese Adresse wird auf der Karte gejumpert
Port: Die Karte belegt einen der beiden Ports 0x320 oder 0x330
Stations-Nr.: Jeder Profibusteilnehmer benötigt eine eindeutige Stations-Nr.
Diagnose Eingänge
Die Siemens SPC3/IM182 verfügt automatisch über ein Eingangsbyte, das den Zustand der Karte und des Profibusses beschreibt:
Flags: Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:
- 0x01 = NEW_OUTPUTS
- 0x02 = CLEAR_MODE
- 0x04 = NO_DATA_EXCH
- 0x08 = BAUD_SEARCHING
- 0x10 = SYNC_MODE
- 0x20 = FREEZE_MODE
Für den Datenaustausch mit einem Profibus-Master können unterhalb der Ein- und Ausgänge Variablen definiert werden. Diese Variablen werden mit dem Profibus-Master ausgetauscht und können innerhalb von TwinCAT verknüpft werden.
Das Einfügen der Variablen erfolgt analog wie bei den "Zusätzliche Tasks" im Punkt "Einfügen von Variablen"