Status der Verbindung

Beim Lesen der Prozessdaten wird der Status der Verbindung (General Status und Extended Status) in den ersten vier Bytes zurückgegeben. Die folgenden Werte sind dabei möglich (entsprechen der ControlNet Spec V2.0 Kapitel 4.4):

Voraussetzungen

General Status

Extended Status

Bedeutung  

 0x00

 

Verbindung ist aufgebaut, alles okay

 0x01

0x0100

Verbindung bereits aufgebaut

 0x01

0x0103

Transport Class und Trigger-Kombination wird nicht unterstützt

 0x01

0x0106

Besitzer-Konflikt (z.B. wenn über eine zweite Verbindung versucht wird, auf die Ausgänge der ersten zuzugreifen)

 0x01

0x0107

Verbindung nicht vorhanden

 0x01

0x0108

ungültiger Connection Type

 0x01

0x0109

falsche Connection Size

 0x01

0x0110

Gerät ist noch nicht bereit

 0x01

0x0111

RPI-Überwachung wird nicht unterstützt

 0x01

0x0113

maximale Anzahl der Verbindungen erreicht

 0x01

0x0114

Vendor-ID oder Product Code im Electronic Key stimmen nicht überein

 0x01

0x0115

Product Type im Electronic Key stimmt nicht überein

 0x01

0x0116

Major oder Minor Revision im Electronic Key stimmen nicht überein

 0x01

0x0117

ungültiger Connection Point

 0x01

0x0118

ungültiges Configuration Format

 0x01

0x0119

keine Control-Verbindung verfügbar

 0x01

0x011A

keine Verbindung mehr in Applikation des Geräts

 0x01

0x0203

Verbindungsüberwachung hat zugeschlagen, daher kein Verbindungsaufbau möglich

 0x01

0x0204

Timeout beim Unconnected Send

 0x01

0x0205

Parameter-Fehler bei Unconnected Send

 0x01

0x0206

Daten sind zu lang für Unconnected Send

 0x01

0x0301

kein Speicher mehr vorhanden

 0x01

0x0302

Netzwerk-Bandbreite reicht für die Daten der Verbindung nicht aus

 0x01

0x0303

keine Screener mehr vorhanden

 0x01

0x0304

Gerät kann keine Real Time Daten senden

 0x01

0x0311

Port im Path Segment ist nicht verfügbar

 0x01

0x0312

Link Address im Path Segment ist nicht verfügbar

 0x01

0x0315

falscher segment type oder segment value im Path

 0x01

0x0316

Path und Connection stimmen beim Schließen der Verbindung nicht überein

 0x01

0x0317

Segment nicht vorhanden oder Encoded Value im Network Segment ist ungültig (verschwindet meist nach TwinCAT-Restart)

 0x01

0x0318

Link Address, die auf das Gerät selbst zeigt, ist ungültig

 0x01

0x0319

Zweite Ressource im redundanten System ist nicht verfügbar

 0x10

0x0206

Tritt bei Consumer-Verbindung zu Control-Logix auf, wenn Netzwerk noch nicht mit RS Networx projektiert wurde