AB Flex I/O Device Konfiguration
Zunächst ist unter dem Eintrag "Chassis" der EDS-Library ein "Flex 8 Slot Chassis" mit der linken Maustaste zum Scanner im rechten Fenster zu ziehen. Das AB Flex-I/O-Chassis erscheint dann im rechten Fenster:

Anschließend ist aus dem Eintrag "Communication Adapter" in der EDS-Library der entsprechende Flex I/O-Adapter mit der linken Maustaste auf das Chassis im rechten Fenster zu ziehen (es erscheint ein Feld mit der auszuwählenden Slot-Number 0). Der Flex-I/O-Adapter erscheint dann im rechten Fenster:

Schließlich sind noch aus den Einträgen "General Purpose Analog IO" bzw. "General Purpose Digital IO" die entsprechenden Module des Flex-I/O-Gerätes, durch Ziehen mit der linken Maustaste auf das Chassis im rechten Fenster, anzufügen (es erscheint ein Feld mit der auszuwählenden Slot-Number):

Durch doppeltes Anklicken des Chassis kann in dem erscheinenden Dialog die Mac-Id eingestellt werden:

Durch doppeltes Anklicken des Flex I/O-Adapters kann das "O=>T RPI" bzw. das "T=>O RPI" eingestellt werden (diese Werte müssen größer gleich der Network-Einstellungen für das NUT-Intervall sein).