BK7000 Konfiguration
Der BK7000 befindet sich in der EDS-Library unter dem Eintrag "Unknown Device ID: 128". Der BK7000 wird mit der linken Maustaste aus der EDS-Library auf den Scanner im rechten Fenster gezogen und erscheint danach im rechten Fenster. Durch doppeltes Anklicken des BK7000 im rechten Fenster können dessen Eigenschaften eingestellt werden:

In dem Dialog ist die "O=>T Size" (Länge der Outputs in Words) und die "T=>O Size" (Länge der Inputs in Words + 2) entsprechend der Klemmenkonfiguration einzustellen. Zur Berechnung der Output- und Input-Längen unterstützt der BK7000 vier Mapping-Vorschriften, die er entsprechend der ausgewählten Größe selbständig einstellt:
Mapping kompakt: KL3xx2 benötigen 4 Bytes Inputs, KL3xx4 benötigen 8 Bytes Inputs, KL4xx2 benötigen 4 Bytes Outputs, KL4xx4 benötigen 8 Bytes Outputs, KL1501 benötigt 5 Bytes In- und Outputs, KL5001 benötigt 4 Bytes Inputs, KL2502 und KL51x1 benötigen 6 Bytes In- und Outputs, KL6xx1 benötigen im Alternativ-Format 4 Bytes In- und Outputs und im Standard-Format 6 Bytes In- und Outputs, bei den digitalen Klemmen wird nur die Summe berechnet und auf Word-Alignement aufgerundet
Mapping kompakt mit WORD-Alignement: KL3xx2 benötigen 4 Bytes Inputs, KL3xx4 benötigen 8 Bytes Inputs, KL4xx2 benötigen 4 Bytes Outputs, KL4xx4 benötigen 8 Bytes Outputs, KL1501 benötigt 6 Bytes In- und Outputs, KL5001 benötigt 4 Bytes Inputs, KL2502 und KL51x1 benötigten 8 Bytes In- und Outputs, KL6xx1 benötigen im Alternativ-Format 4 Bytes In- und Outputs und im Standard-Format 6 Bytes In- und Outputs, bei den digitalen Klemmen wird nur die Summe berechnet und auf Word-Alignement aufgerundet
Mapping komplex: KL3xx2 benötigen 6 Bytes In- und Outputs, KL3xx4 benötigen 12 Bytes In- und Outputs, KL4xx2 benötigen 6 Bytes In- und Outputs, KL4xx4 benötigen 12 Bytes In- und Outputs, KL1501 benötigt 5 Bytes In- und Outputs, KL5001 benötigt 5 Bytes In- und Outputs, KL2502 und KL51x1 benötigen 6 Bytes In- und Outputs, KL6xx1 benötigen im Alternativ-Format 6 Bytes In- und Outputs und im Standard-Format 6 Bytes In- und Outputs, bei den digitalen Klemmen wird nur die Summe berechnet und auf Word-Alignement aufgerundet
Mapping komplex mit WORD-Alignement: KL3xx2 benötigen 8 Bytes In- und Outputs, KL3xx4 benötigen 16 Bytes In- und Outputs, KL4xx2 benötigen 8 Bytes In- und Outputs, KL4xx4 benötigen 16 Bytes In- und Outputs, KL1501 benötigt 6 Bytes In- und Outputs, KL5001 benötigt 6 Bytes In- und Outputs, KL2502 und KL51x1 benötigen 6 Bytes In- und Outputs, KL6xx1 benötigen im Alternativ-Format 8 Bytes In- und Outputs und im Standard-Format 6 Bytes In- und Outputs, bei den digitalen Klemmen wird nur die Summe berechnet und auf Word-Alignement aufgerundet
Weiterhin ist ggf. noch die Mac-ID und das "O=>T RPI" bzw. das "T=>O RPI" einzustellen (diese Werte müssen größer gleich der Network-Einstellungen für das NUT-Intervall sein).