Serielles Kabel für KL6001
Ein Kabel zwischen GSM Modem und der serielle Klemme KL6001 sollte folgende Anschlussbelegung haben. Bei Verwendung eines Adapterkabels kann die Belegung eventuell unterschiedlich sein. Beim Nokia Handy ist oft noch eine Brücke zwischen Pin 4 und Pin 9 (DSR und DTR) der SUB-D Buchse erforderlich.
Das hier beschriebene Kabel verwendet Hardware Handshake (RTS / CTS). Es wurde mit dem Westermo GS-01 und dem Siemens S53i getestet.
Anschluss | 9 polige SUB-D Buchse | KL6001 |
|---|---|---|
RxD | 2 | 5 |
TxD | 3 | 1 |
GND | 5 | 3 |
RTS | 7 | 2 |
CTS | 8 | 6 |