ADS-Gerät
TwinCAT ADS Gerät: SMS COM Server ist ein Software Treiber, der SMS Nachrichten über ein GSM Modem verschicken kann. Der SMS COM Server kann, da es sich um einen reinen Software-Treiber handelt, als virtuelles Feldgerät (Automation Device) beschrieben werden. Er stellt daher für andere Kommunikationspartner (z.B. SPS oder Visual Basic Programme) eine Beckhoff ADS (Automation Device Specification) Schnittstelle zur Verfügung. Die Verwendung von ADS standardisiert den Zugriff auf das TwinCAT SMS-Gerät und reiht es in die Gruppe der verfügbaren virtuellen Feldgeräte ein.
Produkteigenschaften:
- Implementation als NT COM Service.
- Ein SPS Programm ist nicht erforderlich.
- Implementation als Beckhoff ADS Gerät mit der ADS Port Nummer 10400.
- Wird zusammen mit TwinCAT gestartet und gestoppt.
- Nach der Installation muss die COM Port Verbindung mit dem SMS COM Server Konfigurator konfiguriert werden.
- Das GSM Modem muss über ein serielles Datenkabel an die serielle Schnittstelle des TwinCAT PC's angeschlossen werden.
- Verschicken von SMS-Nachrichten bis zu 160 Zeichen.
- 50 SMS-Demoversion: Wenn bei der Installation kein gültiger Lizenzschlüssel eingegeben wurde, wird nur eine Test Version installiert. Diese hat den vollen Funktionsumfang, ist jedoch auf 50 Nachrichten begrenzt.
Systemvoraussetzungen:
- Installiertes TwinCAT System, Installationslevel: TwinCAT CP oder höher.
- Ein geeignetes GSM Modem mit Datenkabel.
Unterstützten Geräte:
- Westermo GS-01 (COM Parameter: 9600,N,8,1)
- Siemens S35i (COM Parameter: 19200,N,8,1)
- Nokia 6210 (COM Parameter: 19200,N,8,1)
- Maestro 100 (COM Parameter: 9600,N,8,1)
Folgende Dateien werden während der Installation in den ..\TwinCAT\SMS-Ordner hineinkopiert:
- TcSmsSrv.exe (TwinCAT ADS Gerät: SMS COM Server).
- TcSmsSrvCfg.exe (SMS COM Server Konfigurator. Programm zum Konfigurieren des SMS COM Servers).
- SmsSrvTest.exe (Visual Basic Test-Applikation zum Verschicken der SMS-Nachrichten).
- TcSmsSrvSetup.txt (Informationen zur Installation und Konfiguration)
Weiterführende Informationen