Konfiguration

Ab der Version 1.0.14 des TC Smtp Servers wird eine XML-basierende Konfiguration verwendet. Die TcSmtpConfig.xml befindet sich im Installationsverzeichnis des Supplements.

<TcSmtpConfig>
    <!-- EnableLogFile: 0 (Disabled), 1 (Enabled), 2 (Verbose) -->
    <EnableLogFile>0</EnableLogFile>
    <!-- LogSize: in Byte, 0 = use Default -->
    <LogSize>0</LogSize>
    <!-- Authentication: 0 (NONE), 1 (AUTO), 2 (LOGIN), 3 (NTLM), 4 (PLAIN) -->
    <Authentication>1</Authentication>
    <!-- Port: 0 (use default ports) -->
    <Port>0</Port>
    <!-- ContentEncoding: 0 (7BIT), 1 (8BIT), 2 (BINARY), 3 (BASE64), 4 (QUOTED_PRINTABLE) -->
    <ContentEncoding>0</ContentEncoding>
    <!-- Timeout for the socket connection -->
    <Timeout>8000</Timeout>
    <!-- Charset for the message content -->
    <Charset>iso-8859-1</Charset>       
</TcSmtpConfig>

Wissenswertes zur XML Konfigurationdatei (ab Version 1.0.14)

EnableLogFile: Aktiviert das Logging. Bitte nur für Diagnosezwecke aktivieren.

Authentication: Auswahl der Authentifizierungsmethode.

Port: Option 0 verwendet die Standardports für den Mailversand.

ContentEncoding: Definiert das Entschlüsseln des Inhaltes.

Timeout: Timeout zum Mailversand in ms.

Charset: Definiert die Zeichenkodierung.

Wissenswertes zur Registry Konfiguration (Version < 1.0.14)

Log-File aktivieren:

Der TwinCAT SMTP Server erzeugt eine Logdatei unter "\TwinCAT\SMS SMTP", wenn folgenden Eintrag in der Registry gesetzt wurde.

Registry path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\TwinCAT SMS / SMTP Server

DWORD: EnableLogFile = 1