Simulationsmodus aktivieren
Bei Betätigung des Simulationsbuttons im Original-Modus öffnet sich der folgende Wizard-Dialog (Bild 1).

Die Beschreibung der Kommando-Pushbuttons befindet sich in Tabelle 1.
Push-Button Name | Beschreibung |
---|---|
Überspringen | Überspringt den Schritt (nur wenn er optional ist) |
Ausführen | Führt einen Einzel-Schritt aus und hält danach an. |
Alles Ausführen | Alle Schritte werden hintereinander ausgeführt. Wenn ein Fehler auftritt, wird sofort angehalten. |
Abbrechen | Bricht die Ausführung der restlichen Schritte ab und schliesst den Wizard-Dialog. |
Fertig | Erscheint wenn alle Schritte erfolgreich bearbeitet wurden. "Fertig" schließt den Wizard-Dialog. |
Wiederholen | Erscheint, wenn ein Schritt mit Fehler abgebrochen wurde. "Wiederholen" wiederholt den momentan aktuellen Schritt. |
Tabelle 1: Push-Buttons auf dem Wizard
Das Umschalten in den Simulationsmodus geschieht in mehreren Schritten (siehe Bild 1 und Tabelle 2). Diese Schritte sind teilweise notwendig und teilweise optional (d.h. sie können über den 'Überspringen' Button ausgelassen werden).
Voraussetzungen
Schritt | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Setze Zielsystem(e) in den 'Config' mode | Alle beteiligten Zielsysteme werden in den 'Config' modus versetzt. Wenn das "lokale" System enthalten ist, so setzt der TwinCAT Simulation Manager zuerst ein "Reconfig" commando an dieses System ab. Sobald das lokale System den Konfigurations-Modus erreicht, wird das "Restart" Kommando an alle "remote" Systeme abgesetzt. Der Schritt ist erfolgreich abgearbeitet, wenn sich all Systeme im Konfigurations-Modus befinden. |
2 | Simulations Einstellungen einspielen | Die momentanen I/O-Verknüpfungen werden auf die Simulations-SPS verbunden, Achsen werden in den Simulations-Modus geschaltet und Geräte werden deaktiviert! |
3 | Speichern der TwinCAT Konfiguration(en) | Überschreibt alle System Manager Konfigurations-Dateien der beteiligten Systeme mit den im letzten Schritt erzeugten Konfigurations-Einstellungen. |
4 | Aktivierung der aktuellen Konfiguration(en) | Markiert die Original-Konfiguration für die Benutzung beim nächsten TwinCAT Restart! |
5 | Restarte ZIelsysteme | Startet die TwinCAT Systeme mit den zuletzt aktivierten Konfigurationen. Wie in Schritt 1 wird erst das (optionale) lokale System gestartet und dann parallel die "remote" Systeme. Der Schritt war erfolgreich, wenn sich alle System in "Run" befinden. |
6 | Simulations-Status schreiben | Setzt den Wert der globalen SPS-Varialbe 'dwSimState' auf '1' in allen beteiligten SPSen. Dieses Symbol ist der Indikator für die SPSen, daß sich das System im 'Original' oder 'Simulations'-Modus befindet. Der Schritt war erfolgreich, wenn das Ziel erreichbar ist, das Symbol (TcSimManager.lib) im SPS-Projekt enthalten ist und er Wert erfolgreich heruntergeschrieben werden konnte. |
Tabelle 2: Prozesschritte zur Umschaltung Simulations --> Original Mode
Wenn alle Schritte erfolgreich ausgeführt wurden, sieht der Wizard-Dialog wie in Bild 2 gezeigt aus.

Der Wizard-Dialog kann nun über den "Fertig"-Pushbutton geschlossen werden.