Datensicherung
Sichern der Konfiguration

Um die Gesamtkonfiguration des TCatScopeViews zu sichern, sind unterschiedliche Möglichkeiten vorhanden. Es kann entweder direkt durch Betätigen des 'Save' Buttons oder über das Menü gesichert werden.
Es ist zu beachten, dass auf diesem Weg nur die Konfiguration und nicht die eventuell vorhandenen Plots gesichert werden. Wie diese gesichert werden können, wird im Folgenden näher beschrieben.
Projekt exportieren / importieren

Das Exportieren eines Projekts erfolgt wieder mit Hilfe des Kontextmenüs in der Baumstruktur.
Dabei werden beim Exportieren eines Projekts alle Scope Views (Plots) und die Konfiguration gesichert.
Über den Menüpunkt 'Projekt importieren..' kann das Projekt wieder geladen werden.
Scope View exportieren / importieren

Wenn nicht das gesamte Projekt, sondern nur einzelne Scope Views exportiert werden sollen, kann das mit dem Menüpunkt 'Scope-View exportieren..' realisiert werden. Hierbei werden, wie auch schon beim Projekt, die Konfigurationsdaten mit gesichert.
Das Importieren eines Scope Views erfolgt über das Basiselement in der Baumstruktur. In dessen Kontextmenü gibt es den Menüpunkt 'Scope-View importieren..', womit ein Scope View geladen werden kann.
Kanal exportieren / importieren
Es besteht die Möglichkeit, Kanäle einzeln zu exportieren. Dabei wird das eigentliche Plot und die kanalspezifische Konfiguration gesichert.
Das Importieren eines Kanals erfolgt über das Kontextmenü des Scope Views. Der zu importierende Kanal wird dabei an das Ende der bereits vorhandenen Kanäle angehangen.
ASCII-Tabelle exportieren
Über das Kontextmenü vom Scope View können die aufgezeichneten Werte auch als ASCII-Datei exportiert werden. Damit ist es z. B. möglich, die Daten in Origin oder Excel zu importieren.
Übersicht der Dateiformate
Suffix | Beschreibung |
|---|---|
.scp | Sichern der Konfiguration |
.spr | Projekt exportieren/importieren |
.svw | Scope View exportieren/importieren |
.cha | Kanal exportieren/importieren |
.dat | Exportiere ASCII-Tabelle |
Speichern mit einem älteren Dateiformat
-ab Scope Build 193:
Mit Scope Build 193 hat sich das Dateiformat geändert. Um mit einem älteren Dateiformat zu sichern, kann dieses im Speicher-Dialog angewählt werden.