Allgemein

Das TCatScopeView ist ein Analysewerkzeug, mit dem Variablen aus verschiedenen Software-Tasks (z. B. SPS-Tasks) grafisch dargestellt werden können. Die Aufzeichnung kann dabei wahlweise gegen die Zeit oder auch als XY-Darstellung erfolgen.

Jedes Scope View kann über mehrere Kanäle verfügen, wobei die Anzahl nur durch den Speicher und der Rechnergeschwindigkeit beschränkt ist. Bei der Darstellung gegen die Zeit ist jedem Kanal eine Variable zugeordnet. Für die XY-Darstellung sind pro Kanal zwei Variablen zugeordnet.

Aufbau des TwinCAT Scope Views

Das TCatScopeView ist in 3 Hauptfenster unterteilt. Auf der linken Seite befindet sich eine Baumstruktur, die alle Scope-Views und deren Kanäle auflistet. Die Scope-Views befinden sich auf der rechten Seite und beinhalten die Plots der angewählten Kanäle.

In dem unteren Fenster werden die Eigenschaften des aktuell angewählten Elements in der Baumstruktur dargestellt.

Allgemein 1: