Achsen Eigenschaften
An dieser Stelle können Einstellungen für jede verfügbare Achse separat vorgenommen werden. Die aktuell selektierte Achse wird über das DropDown-Feld im oberen Bereich ausgewählt.
Common
- Comment: Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden.
- Show Name: Legt fest ob der Name des Charts in der Grafik angezeigt wird.
Axis Style
- Visible: Gibt an ob die Achse im Chart ein- oder ausgeblendet wird.
- Color: Die Farbe der Achse.
- LineWidth: Die Linienstärke in Pixel.
-
Ticks: Maximale Anzahl der Unterteilungen. Wenn nicht
genug Platz für die gewählte Anzahl an Ticks ist, werden diese im
Chart automatisch reduziert.
Bei logarithmischer Skalierung ist die Anzahl der Ticks abhängig vom dargestellten Wertebereich und kann dadurch gegebenenfalls von den Einstellungen abweichen.
Grid
- Enabled: Die Y-Unterteilungen der Achse können hier ein- oder ausgeblendet werden.
- LineWidth: Linienstärke des Grid in Pixel.
- SubGrid: Hilfslinien zur feineren Y-Unterteilung des Hauptnetzes können hier ein- oder ausgeblendet werden. Hilfslinien besitzen keine Achsenbeschriftung.
-
Divisions: Anzahl der Bereiche, in die das Hauptnetz
durch Hilfslinien unterteilt wird.
Bei logarithmischer Skalierung werden die Hilfslinien zur Bereichsunterteilung nur in der eingestellten Anzahl angezeigt, wenn der Wertebereich pro Tick genau eine Dekade beträgt. Andernfalls zeigt die dargestellte Hilfslinie die im Hauptnetz nicht dargestellten Dekaden an. - Color: Die Farbe des Grids.
Scale
- Auto: Ist Auto gewählt, skaliert sich jede Achse so, dass das letzte bekannte Minimum und Maximum aller angeschlossenen Kanäle innerhalb des Anzeigebereiches liegen.
- Rescale: Skaliert auf die aktuellen Extremwerte im Anzeigebereich.
- Min/Max: Ist Auto nicht selektiert, so kann das Minimum und Maximum direkt editiert werden.
- Logarithmic: Schaltet zwischen logarithmischer und linearer Skalierung der Achse um.