FB_CrestronReadByte
Dieser Funktionsblock erlaubt es, ein Byte (8 Bit) aus der Crestron Steuerung zu lesen.
VAR_INPUT
sTargetIpAddr : STRING(15);
dwData : DWORD;
iOffset : INT;
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#5s;
sTargetIpAddr: IP-Adresse der Crestron Steuerung.
dwData: Adresspointer auf das Byte (8 Bit) in welches der gelesene Wert abgelegt wird.
iOffset: Gibt an, ab welcher Position im Buffer_Tx aus der Crestron Steuerung ausgelesen werden soll.
bExecute: Eine positive Flanke startet den Baustein.
tTimeout: Gibt die Zeitdauer an, in der auf eine Rückantwort gewartet wird.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
udiErrorId : UDINT;
bBusy: Während des Lesevorgangs wird der Ausgang bBusy auf TRUE gesetzt und bleibt so lange TRUE, bis das Lesen abgeschlossen wurde. Während dieser Zeit können über diesen Baustein keine weiteren Befehle aktiviert werden.
bError: Der Ausgang ist TRUE, sobald beim Ausführen des Befehls ein Fehler auftritt.
udiErrorId: Enthält den Fehlercode, der bei der Ausführung des Bausteins auftreten kann. Ist kein Fehler aufgetreten, so ist der Wert 0.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcCrestron-Bibliothek ab V1.0.0 |