Einrichten einer eingehenden analogen Modemverbindung unter Windows XP
Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Einrichten eines Windows XP-Systems für eine eingehende Daten-Modemverbindung.
Benötigte Hardware:
- analoges Modem
- analoger Telefonanschluss
- Windows XP-System
Vorbereitung:
Schließen Sie Ihr Modem an den Telefonanschluss und das Windows XP-System an. Installieren Sie anschließend das Modem auf das Windows XP-System.
Einrichten der Verbindung:
New Connection:
Gehen Sie über 'Start -> Connect to -> Show all connections -> Create a new Connection'. Es öffnet sich der 'New Connection Wizard'.
Wählen Sie auf der Seite 'Network Connection Type' folgendes aus: 'Set up an advanced connection'.
Es öffnet sich die Seite Advanced Connection Options. Wählen Sie hier den Verbindungstyp 'Accept incoming connections'. Mit der Auswahl dieses Verbindungstyps werden eingehende Verbindungen angenommen. 
Als nächstes werden die Geräte ausgewählt, mit denen die Verbindung aufgebaut werden soll. Wählen Sie ihr angeschlossenes Modem aus. Es können auch mehrere Geräte ausgewählt werden.
Möchten Sie auch VPN-Verbindungen zulassen, muss dies auf der nächsten Seite ausgewählt werden. Für eine einfache Daten-Modemverbindung ist diese Einstellung nicht erforderlich.
Um einen fremden Zugriff auf Ihr System zu verhindern, müssen berechtigte Benutzer ausgewählt werden.
Auf der folgenden Seite muss nichts geändert werden.
Verlassen Sie den 'Wizard' über 'Finish'.
Connect:
Nun ist die Einwahl von einem anderen System auf Ihr Windows XP-System möglich.