TCatIoReset
Die Funktion TCatIoReset setzt alle verfügbaren I/O Geräte im TwinCAT System zurück.
LRESULT TCatIoReset();
Parameter
Keine
Rückgabewert
- Win32: Wenn die Funktion fehlschlägt, ist der Rückgabewert ungleich Null.
- Win CE: Bei Erfolg True (1) , FALSE (0) im Fehlerfall.
Anmerkung
Die Funktion TCatIoReset initiiert das Rücksetzen der I/O Geräte durch die Anforderung des AdsWriteControl. Folglich kann TCatIoReset nur folgen, wenn das TwinCAT System läuft.
QuickInfo
Für Windows NT:
- Windows NT: Erforderliche Version 4.0 oder höher.
- TwinCAT: Erforderliche Version 2.5 oder höher.
- Header: Erklärt in TCatIoApi.h.
Benutzte Import Bibliothek: TCatIoDrv.lib.
Für Windows CE:
- Windows CE Version: Erforderliche Version 4.2 oder höher.
- Image Version: Erforderliche version 1.90 oder höher.
- Header: Erklärt in TCatIoW32Api.h.
- Benutzte Import Bibliothek: TCatIoDrvW32.lib.