PROFINET Alarm

Es können über die ADS Schnittstelle auch PROFINET-Alarme gesendet werden.

Hierfür ist ein ADS WRITE Baustein zu verwenden.

ADS WRITE

Kommentar

AMSNETID

AMS Net ID des PROFINET Devices

PORT

0xFFFF (Bei der Verwendung eines virtuellen PROFINET Devices bildet sich die Port Nummer aus 0x1000 + der Geräte ID)

Index Group

High Word - Alarm Type (siehe PROFINET Spezifikation), Low Word - 0xF807

Index Offset

High Word - Slot Nummer, Low Word - Sub Slot Nummer

Es werden keine weiteren Daten versendet.

PROFINET Alarm (Beispiele)

ALARME

Kommentar

0x0000

reserved

0x0001

Diagnosis appears

0x0002

Process

0x0003

Pull

0x0004

Plug

0x0005

Status

...

weitere Diagnose-Meldungen (siehe PROFINET Spezifikation)