Technische Daten - PROFINET RT

Technische Daten

EL6631-0010

PROFINET Version

RT Class 1 ConformanceClassB

Anzahl der Device Schnittstellen )1

2

Topologie

beliebig

Anzahl der Nutzdaten

1 kByte In/Out

Zykluszeit

≥ 1 ms

)1 siehe Kapitel Virtuelle PROFINET Devices

 

Technische Daten - PROFINET RT 1:

Switch Funktionalität

Der Interne Switch wird beim Schalten in den Bootstrap Modus deaktiviert und steht während eines Firmware Updates nicht zur Verfügung.