EL6631-0010 - LEDs

LEDs zur EtherCAT-Diagnose
LED | Anzeige | Beschreibung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | aus | Zustand der EtherCAT State Machine: |
blinkt | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
aus (1 s) | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich |
LED Diagnose PROFINET RUN/Err
Farbe grün | Farbe rot | Bedeutung |
---|---|---|
an | aus | EL-Klemme ist parametriert |
aus (1 s) | aus | EL6631-0010 hat keine IP-Adresse |
blinkt | aus | EL6631-0010 hat noch keinen PROFINET-Namen erhalten |
aus | blinkt | Klemme startet |
LED Diagnose PROFINET Err
Farbe grün | Farbe rot | Bedeutung |
---|---|---|
an | aus | EL-Klemme ist im Datenaustausch |
blinkt | aus | EL-Klemme ist im Datenaustausch, aber der Provider ist im Stopp |
aus (1 s) | aus | EL-Klemme ist im Datenaustausch, aber die Module sind Unterschiedlich |
aus | blinkt | No AR erstablished, |
blinkt | blinkt | EL-Klemme identifizieren über PROFINET "Blinking" |
LEDs im Hochlauf
Run | PN Run/Err | PN Err | Bedeutung |
---|---|---|---|
aus | aus | aus | Keine Spannung am E-Bus angeschlossen. Sollten EtherCAT Klemmen dahinter funktionieren, muss die EL6631-0010 getauscht werden. |
aus | aus | rot an | EL-Klemme läuft hoch, nach ca. 10 s sollte die LED aus gehen, ist das nicht der Fall, muss das EL6631-0010 Modul getauscht werden. |