Technische Daten - PROFINET RT
Bei der Benutzung von TwinCAT 2.11 müssen auch die Zielsysteme zum Beispiele die CX Controller über eine TwinCAT 2.11 Version verfügen.
Technische Daten | Supplement |
---|---|
PROFINET Version | RT Class 1 ConformanceClassB |
Anzahl der Device Schnittstellen )1 | 8 |
Topologie | beliebig |
Anzahl der Nutzdaten | pro Device maximal eine Ethernet Frame-Länge )2 |
Zykluszeit | ≥ 1 ms |
)1 siehe Kapitel Virtuelle PROFINET Devices
)2 abhängig von der Zykluszeit, der PROFINET Zykluszeit und der eingesetzten CPU
![]() | Vorrausetzungen für den Betrieb
|