FB_PN_READ_PORT_DIAG
Dieser Baustein ruft die Diagnose Informationen der Ports eines PROFINET-Gerätes ab.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
NETID : T_AmsNetId;(* AMS Net ID from Controller *)
PORT : T_AmsPort; (* Port used by Controller to communicate with Device *)
END_VAR
bStart : Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert
NETID : AMS Net ID des Controllers
PORT : Port über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex )
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
str_RemotePort_1 : str_PortDiag;
str_RemotePort_2 : str_PortDiag;
END_VAR
bBusy : Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.
str_RemotePort_1 : Diese Struktur enthält die Diagnose Informationen zu Port 1 .
str_RemotePort_2 : Diese Struktur enthält die Diagnose Informationen zu Port 2 .
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 R3 | PC or CX (x86, ARM) | TcPROFINETDiag.Lib |