FB_PN_IM2_WRITE

FB_PN_IM2_WRITE 1:

Mit diesem Funktionsbaustein schreibt der PROFINET-Controller alle I&M 2 ( Identification & Maintenance )  Daten auf ein über den Eingang Port referenziertes Gerät.
Der Frameaufbau der I&M2 Funktion entspricht dem Index 0xAFF2 nach PROFINET Standard.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    bStart   : BOOL;
    NETID    : T_AmsNetId;(* AMS Net ID from Controller *)
    PORT     : T_AmsPort; (* Port used by Controller to communicate with Device *)
    str_Date : TIMESTRUCT;(*YYYY-MM-DD HH:MM*)
END_VAR

bStart :    Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert

NETID :     AMS Net ID des Controllers

PORT :     Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex )

str_Date :   Schreibt ein Datum ( z.B. Einbaudatum des Gerätes ) in dem Format < YYYY-MM-DD HH:MM > auf das Gerät.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy       : BOOL; 
    bError      : BOOL;
    iErrorID    : UDINT;
END_VAR

bBusy :    Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.

bError :    Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

iErrorID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS Fehlernummer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.11.0 R3

PC or CX (x86, ARM)

TcProfinetDiag.Lib