FB_PN_IM1_READ
Mit diesem Funktionsbaustein liest der PROFINET-Controller alle Daten I&M1 ( Information & Maintenance) Daten aus einem über den Eingang Port referenzierten Gerät.
Der Frameaufbau der I&M1 Funktion entspricht dem Index 0xAFF1 nach PROFINET Standard.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bStart : BOOL; NETID : T_AmsNetId;(* AMS Net ID from Controller *)
PORT : T_AmsPort; (* Port used by Controller to communicate with Device *)
END_VAR
bStart : Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert
NETID: AMS Net ID des Controllers
PORT: Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex )
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
st_IM_TagFunction : STRING(32);
st_IM_TagLocation : STRING(22);
bError : BOOL;
iErrorID : UDINT;
END_VAR
bBusy : Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.
st_IM_TagFunction : ausgelesenes Label für Function des Gerätes.
st_IM_TagLocation : ausgelesenes Label für Einbauort des Gerätes.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
iErrorID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 R3 | PC or CX (x86, ARM) | TcProfinetDiag.Lib |