FB_PN_IM0_READ
Mit diesem Funktionsbaustein liest der PROFINET-Controller alle I&M 0 ( Identification & Maintenance ) Daten aus einem über den Eingang Port referenzierten Gerät.
Der Frameaufbau der I&M0 Funktion entspricht dem Index 0xAFF0 nach PROFINET Standard.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bStart : BOOL; NETID : T_AmsNetId;(* AMS Net ID from Controller *)
PORT : T_AmsPort; (* Port used by Controller to communicate with Device *)
END_VAR
bStart : Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert
NETID: AMS Net ID des Controllers
PORT: Port, über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert ( Port = Device ID + 1000hex )
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
IM_AFF0 : str_IM_0xAFF0;
bError : BOOL;
iErrorID : UDINT;
END_VAR
bBusy : Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.
IM_AFF0: Ausgabe des vom Gerät gelieferten I&M0 Frames in einer Struktur. str_IM_0xAFF0.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
iErrorID: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang eine ADS Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 R3 | PC or CX (x86, ARM) | TcProfinetDiag.Lib |