Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement

Voraussetzung:

TwinCAT 2.11 Build 1545

Hardware: Ethernet Karte mit Intel Chipsatz

Für die Verwendung des PROFINET-Controller Supplement ist eine Ethernet Karte mit Intel Chipsatz notwendig. Installieren Sie den RT-Ethernet Treiber für diese Karte (TwinCAT Ethernet Treiber - Installation). Nach Beendigung der Installation des Treibers können Sie im System Manager den PROFINET Controller anlegen und mit der Hardware (Ethernet-Karte) verbinden.

Im Config Mode (TwinCAT Icon blau) kann der PROFINET Controller gescannt werden und im Freerun Modus Werte Schreiben. Um TwinCAT im ´Run Mode zu betreiben, muss der passende Schlüssel eingegeben werden.
Um den Registierungsschlüssel zu erhalten, senden Sie mit dem Auftrag die MAC Adresse Ihrer verwendeten Ethernet Karte zu. Sie erhalten daraufhin den Freischalt-Code. 

MAC Adresse

Die MAC Adresse können Sie über den System Manager auslesen. Fügen Sie dafür das PROFINET Controller Device an.

Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement 1:

Wählen Sie unter PROFINET den PROFINET I/O Controller aus.

Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement 2:

Wechseln Sie zu Adapter und drücken Sie die Search-Taste.

Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement 3:

Wenn der Echtzeittreiber richtig installiert wurde, werden Ihnen die entsprechenden Karten angezeigt. Stehen keine Karten zur Auswahl, wurde der Treiber fehlerhaft installiert.
Wählen Sie die Karte aus, auf an der Ihrer PROFINET-Geräte angeschlossen sind.

Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement 4:

Nun wird Ihnen unter Adapter -> MAC Address die MAC Adresse der Karte angezeigt. Diese wird nun für den Key benötigt.

Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement 5:

Wechseln Sie den Karteireiter PROFINET und drücken Sie "Insert Key...". Tragen Sie nun den Key ein.

Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement 6:

Wird der Key akzeptiert steht im Feld Key: valid pn-controller key.

Freischaltung des PROFINET-Controller Supplement 7: