Technische Daten
Technische Daten | PROFINET via RT Ethernet | PROFINET via EtherCAT (EL6632) | PROFINET via EtherCAT (EL6631) |
---|---|---|---|
Ethernet-Hardware | Real-Time-Ethernet-Hardware | PROFINET-Klemme EL6632 | PROFINET-Klemme EL6631 |
Betriebssystem | Windows XP, XP Embedded (CE in Vorbereitung) | ||
Software | TwinCAT I/O, PLC, NC, NC I, CNC | ||
Zielsysteme | PC (x86), Windows-CE-Geräte | PC (x86), Windows-CE-Geräte mit EtherCAT-Interface | PC (x86), Windows-CE-Geräte mit EtherCAT-Interface |
Zykluszeit | min. 1 ms | min. 500us | min. 1ms |
Anzahl der möglichen IO-Devices | begrenzt durch CPU-Leistung und Speicher | für IRT bis zu 5 Teilnehmer, für RT bis zu 15 Teilnehmer | bis zu 15 Teilnehmer |