Versionsidentifikation EtherCAT Geräte
Bezeichnung
Ein Beckhoff EtherCAT-Gerät verfügt über eine 14stellige Bezeichnung, die sich zusammensetzt aus
- Familienschlüssel
- Typ
- Version
- Revision
Beispiel | Familie | Typ | Version | Revision |
|---|---|---|---|---|
EL3314-0000-0016 | EL-Klemme | 3314 (4 kanalige Thermoelementklemme) | 0000 (Grundtyp) | 0016 |
CU2008-0000-0000 | CU-Gerät | 2008 (8 Port FastEthernet Switch) | 0000 (Grundtyp) | 0000 |
ES3602-0010-0017 | ES-Klemme | 3602 (2 kanalige Spannungsmessung) | 0010 (Hochpräzise Version) | 0017 |
- Die Bestellbezeichnung setzt sich zusammen aus
- Familienschlüssel
- Typ
- Version
- Die Revision gibt den technischen Fortschritt wieder und wird von Beckhoff verwaltet.
Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders angegeben.
Jeder Revision zugehörig ist üblicherweise eine XML-Beschreibung (ESI, EtherCAT Slave Information), die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht. - Typ, Version und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen.
Seriennummer
Beckhoff EtherCAT Geräte verfügen in der Regel über eine 8-stellige Seriennummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder auf einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH
KK - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand
Beispiel mit Ser. Nr.: 12 06 3A 02:
12 - Produktionswoche 12
06 - Produktionsjahr 2006
3A - Firmware-Stand 3A
02 - Hardware-Stand 02
Beispiele für Seriennummerangaben
Abb. 1: EL6688 EL-Klemme
Abb. 2: CU2016 Switch
Abb. 3: EK1100 EtherCAT Koppler