TYPE OTSTRUCT
TYPE OTSTRUCT
STRUCT
wWeek : WORD;
wDay : WORD;
wHour : WORD;
wMinute : WORD;
wSecond : WORD;
wMilliseconds: WORD;
END_STRUCT
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 und höher | BCxxxx (165) | Standard.Lb6, PlcSystemBC.Lb6, TcPlcUtilitiesBC.Lb6 |