Beispiel: Memory-Ring-Fifo (FB_MemRingBuffer)
Die kompletten Sourcen finden Sie hier: MemRingBufferExample.zip
Folgendes Beispiel zeigt eine einfache Verwendung des Funktionsbausteins. Es sollen Datensätze mit der gleichen Länge gepuffert werden (dies ist aber nicht zwingend notwendig). Die Datensätze haben folgende Struktur:
TYPE ST_DataSetEntry :
STRUCT
bFlag : BOOL;
nValue : BYTE;
sMsg : STRING(20) := 'Unknown';
END_STRUCT
END_TYPEDie Schnittstelle des FB_DataSetFifo-Funktionsbausteins:
Der im Beispielprojekt verwendete applikationsspezifische Funktionsbaustein FB_DataSetFifo benutzt intern den FB_MemRingBuffer-Funktionsbaustein. Dieser Baustein vereinfacht das Hinzufügen/Entfernen der Datensätze. Außerdem liefert der neue Funktionsbaustein den aktuellen prozentualen Füllstatus des Puffers und eine Overwrite-Option. Wenn bOverwrite-Eingang gesetzt ist und der Puffer bereits voll ist, dann wird der älteste Eintrag aus dem Puffer entfernt und mit dem neuen überschrieben.
FUNCTION_BLOCK FB_DataSetFifo
VAR_INPUT
bOverwrite : BOOL;
in : ST_DataSetEntry;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bOk : BOOL;
nCount : UDINT;
nLoad : UDINT;
out : ST_DataSetEntry;
END_VAR
VAR
arrBuffer : ARRAY[0..MAX_BUFFER_SIZE] OF BYTE; (* Buffer memory used by FB_MemRingBuffer function block *)
fbBuffer : FB_MemRingBuffer;
END_VAR
VAR CONSTANT
MAX_BUFFER_SIZE : UDINT := 1000;
END_VAR
Das Hauptprogramm:
Die steigende Flanke am bReset löscht alle Puffer Einträge. Wenn Sie bAdd = TRUE setzen wird ein neuer Datensatz in den Ringpuffer geschrieben und beim bRemove=TRUE wird der älteste Datensatz entfernt. Bei einer steigenden Flanke am bGet wird der älteste Datensatz gelesen aber nicht entfernt.
PROGRAM MAIN
VAR
fbFifo : FB_DataSetFifo := ( bOverwrite := TRUE );
newEntry : ST_DataSetEntry;
oldEntry : ST_DataSetEntry;
bSuccess : BOOL;
nCount : UDINT;
nLoad : UDINT;
bReset : BOOL := TRUE;
bAdd : BOOL := TRUE;
bGet : BOOL := TRUE;
bRemove : BOOL := TRUE;
END_VARIF bReset THEN
bReset := FALSE;
(* reset fifo (clear all entries) *)
fbFifo.A_Reset( in := newEntry, bOk=>bSuccess, nCount=> nCount, nLoad => nLoad );
END_IF
IF bAdd THEN
bAdd := FALSE;
(* create new or modify data set entry *)
newEntry.bFlag := NOT newEntry.bFlag;
newEntry.nValue := newEntry.nValue + 1;
newEntry.sMsg := BYTE_TO_STRING(newEntry.nValue);
(* add new entry to the fifo *)
fbFifo.A_Add( in := newEntry, bOk=>bSuccess, nCount=> nCount, nLoad => nLoad );
END_IF
IF bGet THEN
bGet := FALSE;
(* get (but not delete) oldest entry *)
fbFifo.A_Get( out => oldEntry, bOk => bSuccess, nCount => nCount, nLoad => nLoad );
END_IF
IF bRemove THEN
bRemove:= FALSE;
(* remove oldest entry *)
fbFifo.A_Remove( out => oldEntry, bOk => bSuccess, nCount => nCount, nLoad => nLoad );
END_IF