E_DbgDirection
Dieser Variablentyp kann von Pufferbausteinen oder Protokollbausteinen zur Konfiguration der Debugausgabe verwendet werden. Die Debugausgabe selbst kann z.B. mit Hilfe der ADSLOGSTR-Funktion realisiert werden.
In einem Ringpuffer könnte z.B. die Debugausgabe über die Variable auf folgende Weise gesteuert werden:
- Beim Wert eDbgDirection_IN oder eDbgDirection_ALL erfolgt die Debugausgabe wenn dem Puffer ein neuer Wert hinzugefügt wird;
- Beim Wert eDbgDirection_OUT oder eDbgDirection_ALL erfolgt die Debugausgabe wenn ein Wert aus dem Puffer entfernt wird;
TYPE E_DbgDirection:
(
eDbgDirection_OFF := 0,(* Disabled (no debug oputput) *)
eDbgDirection_IN := 1,(* Enabled only for incomming data *)
eDbgDirection_OUT := 2,(* Enabled only for outgoing data *)
eDbgDirection_ALL := 3(* Enabled for incomming and outgoing data *)
);
END_TYPEWert | Bedeutung |
|---|---|
eDbgDirection_OFF | Deaktiviert die Debuagausgabe |
eDbgDirection_IN | Aktiviert die Ausgabe der eingehenden Telegramme |
eDbgDirection_OUT | Aktiviert die Ausgabe der ausgehenden Telegramme |
eDbgDirection_ALL | Aktiviert die Ausgabe der eingehenden und ausgehenden Telegramme |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build > 1537 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |