E_TimeZoneID
TYPE E_TimeZoneID:
( eTimeZoneID_Invalid := -1,
eTimeZoneID_Unknown := 0,
eTimeZoneID_Standard := 1,
eTimeZoneID_Daylight := 2
);
END_TYPEZusätzliche Informationen zur konfigurierten Zeitzone des Betriebsystems.
- eTimeZoneID_Invalid = die Zeitzone-Konfiguration konnte nicht gelesen werden;
- eTimeZoneID_Unknown = die Zeitzone-Konfiguration konnte zwar gelesen werden, die Normal-/Sommerzeit-Information ist aber unbekannt.
- eTimeZoneID_Standard = es wird aktuell die Normalzeit benutzt;
- eTimeZoneID_Daylight = es wird aktuell die Sommerzeit benutzt;
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build > 1319 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |