PROFILERSTRUCT
TYPE PROFILERSTRUCT:
STRUCT
LastExecTime :DWORD;
MinExecTime :DWORD;
MaxExecTime :DWORD;
AverageExecTime :DWORD;
MeasureCycle :DWORD;
END_STRUCT
END_TYPE
LastExecTime: Der letzte gemessene Wert der Ausführungszeit in [µs].
MinExecTime: Die minimale Ausführungszeit in [µs].
MaxExecTime: Die maximale Ausführungszeit in [µs].
AverageExecTime: Die mittlere Ausführungszeit der 10 letzten Messungen in [µs].
MeasureCycle: Anzahl der bereits durchgeführten Messungen.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | TcPlcUtilities.Lib; Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib; |
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |