RTC_EX

RTC_EX 1:

Mit dem Funktionsbaustein "RTC_EX" ( Extended Real Time Clock ) kann eine interne Software-Uhr in der TwinCAT SPS realisiert werden. Die Uhr muss mit einem Anfangsdatum und einer Uhrzeit initialisiert werden. Nach der Initialisierung wird die Uhrzeit und das Datum mit jedem Aufruf des Funktionsbausteins aktualisiert. Um die aktuelle Uhrzeit und das Datum zu berechnen, wird ein Systemtakt der CPU benutzt. Damit die aktuelle Zeit berechnet werden kann, sollte der Funktionsbaustein in jedem Zyklus der SPS ein Mal aufgerufen werden.  Am Ausgang des Funktionsbausteines steht das aktuelle Datum und die Uhrzeit in dem gängigen DATE_AND_TIME (DT) Format zur Verfügung. Im Gegensatz zu dem RTC-Funktionsbaustein hat RTC_EX eine Millisekunden-Genauigkeit. In einem SPS-Programm können mehrere Instanzen von dem RTC_EX-Funktionsbaustein erzeugt werden.

RTC_EX 2:

Bedingt durch die Systemeigenschaften weicht die RTC_EX-Zeit von einer Referenzzeit ab. Die Abweichung hängt ab von der Zykluszeit der SPS, dem Wert des System-Basis-Ticks und der verwendeten Hardware. Um größere Abweichungen zu vermeiden muss die RTC_EX-Instanz zyklisch (z. B. mit einer Funkuhr oder mit der lokalen Windows-Systemzeit ) synchronisiert werden. Die lokale Windows-Systemzeit können Sie wiederum mit der Hilfe des SNTP-Protokolls mit einer Referenzzeit synchronisieren.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
   EN     : BOOL;
   PDT    : DATE_AND_TIME; 
   PMSEK  : DWORD;
END_VAR

EN: Bei einer steigenden Flanke an diesem Eingang wird der RTC_EX-Funktionsbaustein mit vorgegebener Uhrzeit, Datum und Millisekunden neu initialisiert.
PDT: ( Preset Date and Time ) Die Initialisierungswerte für Datum und Uhrzeit des Funktionsbausteins. Bei einer steigenden Flanke an dem EN-Eingang wird dieser Wert von dem Funktionsbaustein übernommen.
PMSEK: ( Preset Milliseconds ) Der Initialisierungswert für die Millisekunden. Bei einer steigenden Flanke an dem EN-Eingang wird dieser Wert von dem Funktionsbaustein übernommen.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
   Q      : BOOL;
   CDT    : DATE_AND_TIME;
   CMSEK  : DWORD;
END_VAR

Q: Wurde der Funktionsbaustein mindestens ein Mal initialisiert, wird dieser Ausgang gesetzt. Ist dieser Ausgang gesetzt, dann sind die Werte für Datum, Uhrzeit und Millisekunden am PDT-Ausgang und CMSEK-Ausgang gültig.
CDT: ( Current Date and Time ) Aktuelles Datum und Uhrzeit von der RTC_EX-Instanz. Der CDT-Ausgang wird nur dann aktualisiert, wenn der Funktionsbaustein aufgerufen wurde. Daher sollten die Instanzen des Funktionsbausteines ein Mal in jedem Zyklus der SPS aufgerufen werden.
CMSEK: (Current Milliseconds) Der Millisekunden-Ausgang.

 

Beispiel:

Siehe: Beispiel: Software-Uhren (RTC, RTC_EX, RTC_EX2).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.9.0 Build > 1030 und höher
TwinCAT v2.10.0 Build > 1232 und höher

PC or CX (x86)

TcUtilities.Lib

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)