ScopeViewExport
Mit dem Funktionsbaustein "ScopeViewExport" kann ein Scope View in eine Datei ( *.svw ) exportiert werden. Diese Funktion kann zur Zeit nur genutzt werden, wenn nur ein View ( z.B. Scope View 1) in der Applikation aktiv ist. Intern wird eine Instanz des ADSWRITE-Funktionsbausteins aufgerufen.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bExecute :BOOL;
sFilePath :STRING;
tTimeout :TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
bExecute:: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
sFilePath:: Der gesamte Pfad mit dem Namen der Datei in die exportiert werden soll ( z.B.: 'C:\TwinCAT\Scope\Achse1.svw' ).
tTimeout:: Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy :BOOL;
bError :BOOL;
iErrorId :UDINT;
END_VAR
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
iErrorId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | TcPlcUtilities.Lib; Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib; |
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |