ScopeSetRecordLen
Mit dem Funktionsbaustein "ScopeSetRecordLen" kann die Aufnahme-Zeit des Scope View konfiguriert werden. Diese Funktion kann zur Zeit nur genutzt werden, wenn nur ein View ( z.B. Scope View 1) in der Applikation aktiv ist. Intern wird eine Instanz des ADSWRITE-Funktionsbausteins aufgerufen.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bExecute :BOOL;
fRecordLen :LREAL;
END_VARbExecute:: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
fRecordLen: Die zu konfigurierende Aufnahme-Zeit für das Scope View in Sekunden.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy :BOOL;
bError :BOOL;
iErrorId :UDINT;
END_VARbBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
iErrorId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | TcPlcUtilities.Lib; Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib; |
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |