ScopeSetOnline

ScopeSetOnline 1:

Mit dem Funktionsbaustein "ScopeSetOnline" wird das Scope View in den Online-Status geschaltet. Intern wird eine Instanz des ADSWRITE-Funktionsbausteins aufgerufen.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    bExecute        :BOOL;
END_VAR

bExecute:: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    bBusy       :BOOL;
    bError      :BOOL;
    iErrorId    :UDINT;
END_VAR

bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.

iErrorId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v2.7.0

PC or CX (x86)

TcPlcUtilities.Lib; Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib;

TwinCAT v2.8.0

PC or CX (x86)

TcUtilities.Lib

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)