TC_Config
Ein TwinCAT System, welches sich im RUN-Modus befindet (grünes TwinCAT System Icon) kann mit dem Funktionsbaustein "TC_Config" in den CONFIG-Modus (blaues TwinCAT System Icon) versetzt werden. Wenn sich das System bereits in dem CONFIG-Modus befindet, dann wird das System zuerst in den STOP-Modus (rotes TwinCAT System Icon) und dann in den CONFIG-Modus versetzt. Intern wird eine Instanz des ADSWRTCTRL-Funktionsbausteins aufgerufen.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID :T_AmsNetId;
SET :BOOL;
TMOUT :TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARNETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, welcher in den CONFIG-Modus versetzt werden soll. Für den lokalen TwinCAT-Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
SET: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY :BOOL;
ERR :BOOL;
ERRID :UDINT;
END_VARBUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1021 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |