FB_GetLocalAmsNetId

Mit dem Funktionsbaustein kann die Netzwerkadresse (AmsNetId) des lokalen TwinCAT PCs ausgelesen werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bExecute :BOOL;
tTimeOut :TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARbExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeOut: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy :BOOL;
bError :BOOL;
nErrId :UDINT;
AddrString :T_AmsNetId;
AddrBytes :T_AmsNetIdArr;
END_VARbBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
AddrString: Die AmsNetId des lokalen PCs als String.
AddrBytes: Die AmsNetId des lokalen PCs als Byte-Array.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 Build > 744 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |