FB_RemoveRouteEntry

Mit dem Funktionsbaustein kann eine vorhandene Verbindung zu einem TwinCAT System aus der Liste der AMS Router Verbindungen (Remote Routes) gelöscht werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
sNetID : T_AmsNetID;
sName : STRING(MAX_ROUTE_NAME_LEN);
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
sNetID: Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden auf dem die AMS Router Verbindung gelöscht werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
sName: Verbindungsname der Verbindung die gelöscht werden soll. Die max. Stringlänge ist durch eine Konstante begrenzt (default: 31 Zeichen).
bExecute: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Beispiel in FUP:
Die Verbindung mit dem Verbindungsnamen: "TEST" soll aus der Liste der AMS Router Verbindungen auf dem lokalen TwinCAT System gelöscht werden. Bei einer steigenden Flanke an der bExecute-Variablen wird die Verbindung gelöscht.
PROGRAM P_TEST2
VAR
fbRemoveRoute : FB_RemoveRouteEntry;
bExecute : BOOL;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrID : UDINT;
END_VAR
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 Build > 1033 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |