PLC_ReadSymInfo
Mit dem Funktionsbaustein "PLC_ReadSymInfo" können Informationen über die Symbole (Variablen) eines SPS-Laufzeitsystems ermittelt werden. Intern wird eine Instanz des ADSREAD-Funktionsbausteins aufgerufen.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID :T_AmsNetId;
PORT :T_AmsPort;
START :BOOL;
TMOUT :TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VAR
NETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Symbolinformationen ermittelt werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
PORT: Die Portnummer eines SPS-Laufzeitsystems.
START: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY :BOOL;
ERR :BOOL;
ERRID :UDINT;
SYMCOUNT :UDINT;
SYMSIZE :UDINT;
END_VAR
BUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
SYMCOUNT: Anzahl der Symbole in dem SPS-Laufzeitsystem.
SYMSIZE: Länge der Daten in Byte, in denen die Symbolinformationen gespeichert werden.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib; TcPlcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |