NT_StartProcess
Mit dem Funktionsbaustein "NT_StartProcess" kann aus der SPS heraus eine Windows-Anwendung gestartet werden. Intern wird eine Instanz des ADSWRITE-Funktionsbausteins aufgerufen. Mit dem Funktionsbaustein können auch Anwendungen auf einem Remote-PC gestartet werden.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID :T_AmsNetId;
PATHSTR :T_MaxString;
DIRNAME :T_MaxString;
COMNDLINE :T_MaxString;
START :BOOL;
TMOUT :TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARNETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die Anwendung gestartet werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
PATHSTR: Der gesamte Pfad der auszuführenden Anwendung als String (z.B. "C:\WINNT\NOTEPAD.EXE" ).
DIRNAME: Arbeitsverzeichnis der auszuführenden Anwendung als String (z.B. "C:\WINNT" ).
COMNDLINE: Kommandozeilen-Parameter (z.B.: "win.ini" ).
START: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY :BOOL;
ERR :BOOL;
ERRID :UDINT;
END_VARBUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer oder den Win32-Fehlercode (Platform SDK: Win32 API).
Beispiel für einen Aufruf in FUP
NT_StartProcess1 : NT_StartProcess;
NT_StartProcess_Busy : BOOL;
NT_StartProcess_Err : BOOL;
NT_StartProcess_ErrId : UDINT;
StartProcess : BOOL;
Tmout : TIME;
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC or CX (x86) | TcPlcUtilities.Lib; Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; PLCHelper.Lib; |
TwinCAT v2.8.0 | PC or CX (x86) | TcUtilities.Lib |
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |