F_ARGCPY

F_ARGCPY 1:

Diese Funktion kopiert den Wert einer Variablen vom Typ T_Arg in eine andere Variable und liefert die Anzahl der erfolgreich kopierten Datenbytes als Rückgabeparameter zurück.

FUNCTION F_ARGCPY: UDINT

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    typeSafe: BOOL;
END_VAR

typeSafe: Wenn TRUE => Gleiche Typen können verglichen werden (Typsicherer-Vergleich). FALSE => Unterschiedliche Typen können verglichen werden (Typunabhängiger-Vergleich).

VAR_IN_OUT

VAR_IN_OUT
    dest : T_Arg;
    src  : T_Arg;
END_VAR

dest: Zielvariable in die hineinkopiert werden soll.

src: Quellvariable von der kopiert werden soll.

Rückgabeparameter

Bedeutung

0

Falsche Parameterwerte. Der Typ, Länge oder Wert von dest oder src == 0

> 0

Bei Erfolg, die Anzahl der kopierten Bytes.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1326

PC or CX (x86, ARM)

TcUtilities.Lib