F_BIGTYPE

F_BIGTYPE 1:

Eine Hilfsfunktion, die in einer Struktur Informationen zu einer Struct- oder Array-Variablen zurückliefert.

FUNCTION F_BIGTYPE : T_Arg

T_Arg

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    pData   : DWORD;
    cbLen   : DWORD;
END_VAR

pData: Addresspointer (kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden).

cbLen: Anzahl der Bytes, die im Speicher belegt werden (kann mit SIZEOF-Operator ermittelt werden).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.9.0 Build > 1031
TwinCAT v2.10.0 Build > 1235

PC or CX (x86)

TcUtilities.Lib

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)