FIX16Mul

Diese Funktion multipliziert zwei vorzeichenbehaftete 16 Bit Festkommazahlen. Die Auflösung (Anzahl der Nachkommastellen) der Zahlen muss nicht gleich sein. Die Auflösung der Zahl mit der höheren Anzahl an Nachkommastellen wird vor der Multiplikation reduziert. D.h. die Nachkommastellen der Zahl mit der höheren Auflösung werden abgeschnitten. Das Ergebnis der Multiplikation ist eine vorzeichenbehaftete 16 Bit Festkommazahl.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
multiA : T_FIX16;
multiB : T_FIX16;
END_VARmultiA: Der erste Multiplikator.
multiB: Der zweite Multiplikator.
Beispiel:
PROGRAM FIXMUL
VAR
a, b : T_FIX16;
result : LREAL;
END_VARa := LREAL_TO_FIX16( 0.25, 8 );
b := LREAL_TO_FIX16( 10.0, 8 );
result := FIX16_TO_LREAL( FIX16Mul( a, b ) ); (* The result is: 2.5 *)Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1326 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |