FIX16Add

Diese Funktion addiert zwei vorzeichenbehaftete 16 Bit Festkommazahlen. Die Auflösung (Anzahl der Nachkommastellen) der Zahlen muss nicht gleich sein. Die Auflösung der Zahl mit der höheren Anzahl an Nachkommastellen wird vor der Addition reduziert. D.h. die Nachkommastellen der Zahl mit der höheren Auflösung werden abgeschnitten. Das Ergebnis der Addition ist eine vorzeichenbehaftete 16 Bit Festkommazahl.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
augend : T_FIX16;
addend : T_FIX16;
END_VARaugend: Der erste Summand.
addend: Der zweite Summand.
Beispiel:
PROGRAM FIXADD
VAR
a, b : T_FIX16;
result : LREAL;
END_VARa := LREAL_TO_FIX16( 0.5, 8 );
b := LREAL_TO_FIX16( -0.25, 8 );
result := FIX16_TO_LREAL( FIX16Add( a, b ) ); (* The result is: 0.25 *)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1326 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |