FIX16_TO_WORD
Diese Funktion konvertiert eine 16 Bit Festkommazahl in eine WORD-Variable (die WORD-Variable beinhaltet die Vor- und Nachkommastellen der Festkommazahl).
FUNCTION FIX16_TO_WORD : WORD
VAR_INPUT
VAR_INPUT
in : T_FIX16; (* 16 bit fixed point number *)
END_VAR
Beispiel:
PROGRAM FIX_TO_WORD
VAR
fp16 : WORD;
END_VARfp16 := FIX16_TO_WORD(LREAL_TO_FIX16(12.5, 8));Der Wert der fp16-Variablen ist: 2#0000110010000000.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1326 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |
Sehen Sie dazu auch