WORD_TO_FIX16

Die Funktion konvertiert eine WORD-Variable in eine 16 Bit Festkommazahl (die WORD-Variable beinhaltet die kodierten Vor- und Nachkommastellen der Festkommazahl).
VAR_INPUT
VAR_INPUT
in : WORD; (* 16 bit fixed point number *)
n : WORD(0..15);(* number of fractional bits *)
END_VAR
Beispiel:
PROGRAM WORD_TO_FIX
VAR
double: LREAL;
END_VARdouble := FIX16_TO_LREAL(WORD_TO_FIX16(2#0000110010000000, 8));Der Wert der double-Variablen ist: 12.5
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1326 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |