UInt64Mul64Ex

UInt64Mul64Ex 1:

Die Funktion multipliziert zwei vorzeichenlose 64 bit Zahlen. Das Ergebnis ist eine vorzeichenlose 64 bit Zahl.

FUNCTION UInt64Mul64Ex: T_ULARGE_INTEGER

T_ULARGE_INTEGER

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    multiplicand : T_ULARGE_INTEGER;
    multiplier   : T_ULARGE_INTEGER;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    bOV : BOOL; (* TRUE => Arithmetic overflow, FALSE => no overflow *)
END_VAR

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.9.0 Build > 1031
TwinCAT v2.10.0 Build > 1240

PC or CX (x86)

TcUtilities.Lib

TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301

CX (ARM)