WORD_TO_LREALEX
In TwinCAT 2 auf ARM-Plattform wird die Konvertierung der vorzeichenlosen Zahlen in Fließkommezahlen von Typ: LREAL nicht unterstützt. Vorzeichenlose Zahlen mit einem gesetzten höchstwertigen Bit werden möglicherweise implizit in negative Fließkommazahlen konvertiert. Die hier beschriebene Funktion erlaubt in TwinCAT 2 eine explizite Konvertierung vom Typ WORD in eine positive Fließkommazahl vom Typ LREAL (auch wenn das höchstwertige Bit gesetzt wurde und ohne Compiler-Warnung). In TwinCAT 3 werden vorzeichnlose Zahlen von Typ WORD immer (implizit und explizit) in eine positive Fließkommazahl konvertiert.
FUNCTION WORD_TO_LREALEX : LREAL
VAR_INPUT
in : WORD;
END_VARin: Die zu konvertierende Zahl.
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
nWord : WORD := 16#FFFF;
fLreal : LREAL := 0.0;
END_VARfLreal value | Tc2.x ARM | Tc2.x X86 | Tc3.x ARM, X86, X64 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Conversion of unsigned integer to LREAL is not supported. The value is used as signed instead.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 Build >= 2255 | PC or CX (x86, ARM) | TcUtilities.Lib |